FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant moleté
Forme
H
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
50
D=alésage
0,312
H=Hauteur
36
T=profondeur de perçage
14
Coloris du couvercle
gris clair RAL 7035
D2
18
H1
15
Taille
2
Type de filetage
trou lisse
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma H: boccola calibrate, con coperchio
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche