Volant moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06266-51A1X20
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unité de vente
CHF2.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant moleté
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage (inch)
10-32
H=Hauteur
31
L=longueur de filetage
20
Coloris
du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
16,5
H1
13
Taille
1
Type de filetage
filetage
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
Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Boulon fileté en acier 5.8.
Boulon fileté en acier 5.8.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Indication de dessin
Forme L : tige filetée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.