Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma A
da
CHF21.91
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma B
da
CHF10.07
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma C
da
CHF14.07
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno in acciaio o acciaio inox per rulli di guida - Forma D
da
CHF9.46
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per la forma C è possibile regolare l'altezza del rullo di guida. Una volta impostata l'altezza, è possibile stringere la vite (vedi immagine applicativa).
Per gli articoli 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.
Forma A: con flangia.
Forma B: versione rotonda.
Forma C: versione eccentrica.
Forma D: versione corta.
Per gli articoli 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.
Forma A: con flangia.
Forma B: versione rotonda.
Forma C: versione eccentrica.
Forma D: versione corta.
Nota disegno
1) Anello di sicurezza
2) Rondella
3) Rondella elastica
4) Dado esagonale
5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato
2) Rondella
3) Rondella elastica
4) Dado esagonale
5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato
Accessory
95102-3006055 è compatibile con 95101.002008.
95102.3006110 è compatibile con 95101.102008 e 95101.102509.
95102.3008130 è compatibile con 95101.103011 e 95101.103511.
95102.3010160 è compatibile con 95101.104012.
95102.3012160 è compatibile con 95101.104514 e 95101.105014.
95102.3015170 è compatibile con 95101.105515 e 95101.106015.
Altri perni:
Rulli di guida 95101.
Rulli di guida 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.
95102.3006110 è compatibile con 95101.102008 e 95101.102509.
95102.3008130 è compatibile con 95101.103011 e 95101.103511.
95102.3010160 è compatibile con 95101.104012.
95102.3012160 è compatibile con 95101.104514 e 95101.105014.
95102.3015170 è compatibile con 95101.105515 e 95101.106015.
Altri perni:
Rulli di guida 95101.
Rulli di guida 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.