IT
Choose your Language

Small conveyor belts

Voci/pagina
1 di 1 voci
  • Voci/pagina
    1 di 1 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

            

    Nastri trasportatori piccoli

    I nastri trasportatori piccoli possono essere utilizzati per assolvere a diversi compiti di trasporto su richiesta specifica del cliente.
    Questo sistema convogliatore è particolarmente adatto al trasporto di carichi leggeri.
    Nei nastri trasportatori piccoli l'azionamento è interno. Grazie al ridotto spazio per il montaggio, non vi sono bordi sporgenti.
    Tali nastri sono inoltre dotati di una tecnologia di regolazione integrata e offrono opzioni di montaggio flessibili con profilo in alluminio di tipo B.
    Il motore può essere regolato esternamente tramite linee di controllo.

         

    Vantaggi dei nastri trasportatori piccoli

    I nastri trasportatori piccoli si distinguono per le seguenti caratteristiche:

    • 24 V CC a commutazione elettrica (protezione contro l'inversione di polarità)
    • Facilità di montaggio in impianti o sistemi esistenti
    • Conformità alla direttiva RoHS
    • Versioni speciali disponibili su richiesta

         

    Elementi di un nastro trasportatore piccolo

    Un nastro trasportatore piccolo è costituito dai seguenti componenti principali:

    • Cinghia di trasporto
    • Rullo di rinvio (bombato)
    • Profilo in alluminio 45×45 tipo B
    • Viti di regolazione, autobloccanti (4×)
    • Larghezza cava 10
    • Cavo a 7 fili, lunghezza 5 m
    • M6 (entrambi i lati)
    Elemente von Kleinförderband

    Disegni e dati tecnici

    Le seguenti informazioni tecniche riguardano la struttura e i dati sulle prestazioni dei nastri trasportatori piccoli.

       

    Materiale

    Telaio: profilo in alluminio 45×45 tipo B

    Flange di supporto: alluminio

    Supporto del nastro: acciaio inox 1.4301

    Rulli di rinvio: alluminio

    Cinghia di trasporto (lato trasporto): PVC, durezza 70 Shore A (±5)

    Dati tecnici

    Tensione nominale 24 V

    Potenza tipo 20 W

    Numero di giri motore 5000 min-¹

    Corrente di avviamento 2 A

    Lunghezza cavo 5 m

       

    Grazie alla loro struttura compatta, alla tecnologia di regolazione integrata e al collegamento modulare ai profili in alluminio, i nastri trasportatori piccoli offrono
    una soluzione durevole e flessibile per un'ampia gamma di compiti di trasporto in applicazioni industriali.