IT
Choose your Language

31000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem mesure – 31000

   

Le groupe de produits 31000 de norelem est composé de trois catégories : 

  • Marbres, logements de mesure 
  • Supports de mesure 
  • Accessoires pour supports de mesure 

   

Marbres, logements de mesure

Un marbre est un outil polyvalent utilisé dans différents domaines de la topographie et des mesures de précision. Un marbre est une surface plane et stable spécialement conçue pour les tests de qualité et le contrôle précis des pièces. 

Le marbre est généralement composé d'un grand plan de travail plat dans un matériau de qualité tel que le granit. Sa surface est soigneusement usinée et polie afin de garantir une surface de mesure aussi lisse et précise que possible. La taille du marbre varie en fonction de l'application et des pièces à mesurer. La gamme norelem comprend six tailles différentes de marbres. 

Lors de la réalisation de mesures, les pièces à examiner sont placées sur le marbre et y sont positionnées. Le plan précis du marbre offre une base stable pour effectuer des mesures précises.  

Il existe différents types de mesure, comme la mesure de la longueur, la mesure de la hauteur ou la mesure différentielle. Le marbre permet de contrôler avec précision les longueurs, les angles, le parallélisme, la planéité et d'autres dimensions des composants. Il est souvent utilisé dans la fabrication, l'assurance qualité, la construction et d'autres domaines techniques où l'exactitude et la précision sont essentielles. 

L'utilisation d'un marbre permet de minimiser les erreurs lors de la mesure et d'améliorer la qualité des pièces produites. Elle permet également de comparer les mesures à différents moments, car le marbre offre une base de mesure standardisée. 

Un marbre de précision convient pour la mesure de petits objets. Sa particularité réside dans sa fonction de réglage fin. Un réglage fin de deux millimètres supplémentaires est ainsi possible. Le marbre de précision permet donc de travailler avec une grande exactitude. 

norelem propose dispose de la gamme de produits suivante : 

   

Supports de mesure   

Les supports de mesure sont des dispositifs utilisés pour fixer des instruments de mesure. Ils servent à maintenir les instruments de manière stable et précise dans une position donnée afin d'effectuer des mesures exactes. Ces supports sont disponibles en différentes versions afin de répondre aux exigences des diverses applications de mesure. 

Un support articulé est un support flexible composé de plusieurs articulations. Il permet d'ajuster facilement la position de l'instrument de mesure dans différentes directions. Ses articulations peuvent être desserrées ou serrées pour verrouiller le support et maintenir sa position. Les supports articulés conviennent bien aux applications nécessitant une flexibilité et un positionnement réglable, par exemple en microscopie ou pour les travaux de mécanique de précision. Le support articulé norelem est composé de quatre parties et est serré en son centre par une tête de serrage.  

Un support de mesure magnétique est un support de mesure équipé d'un pied magnétique. Ce pied magnétique permet une fixation rapide et facile sur des surfaces métalliques, sans nécessiter d'éléments de fixation supplémentaires. Ce support est particulièrement utile lorsque des instruments de mesure doivent être fixés sur des machines ou sur d'autres surfaces aimantées. Il offre un support stable et permet de réaliser des mesures précises dans une position donnée. 

Un support magnétique est quant à lui un simple support. Il est conçu pour une utilisation avec des instruments de mesure magnétiques. Le support magnétique dispose d'une base magnétique dans laquelle est inséré l'instrument de mesure. Son aimant assure une liaison solide entre le support et l'instrument. 

La différence entre un support articulé, un support de mesure magnétique et un support magnétique réside dans leur structure et leur utilisation. Alors que le support articulé offre une flexibilité et un positionnement réglable, le support de mesure magnétique et le support magnétique permettent une fixation rapide et facile sur des surfaces aimantées. Ces derniers sont spécialement conçus pour être utilisés avec des instruments de mesure magnétiques et offrent un support stable pour des mesures précises. 

   

Accessoires pour supports de mesure

Nos accessoires pour supports de mesure comprennent une multitude de composants qui augmentent la fonctionnalité et la polyvalence des supports. Des accessoires tels que des brides à patte, des supports de comparateur et des supports articulés élargissent considérablement les possibilités d'utilisation de nos supports. Ces composants complémentaires permettent de positionner les instruments de mesure de manière flexible, de les fixer de manière sûre et de les aligner avec précision. Cela permet d'améliorer la précision et l'efficacité des mesures et de soutenir une multitude d'applications dans des domaines tels que la fabrication, l'assurance qualité ou la recherche. 

Chez norelem, les accessoires pour supports de mesure correspondent aux produits suivants :