IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di misurazione
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
ghisa grigia
L con L1 = 32 (con punta di centraggio fissa 33190-02096)
274-444
L con L1 = 49 (con punta di centraggio fissa 33190-02113)
240-410
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
Acciaio, cuscinetto dell'albero GJL 200.
Versione
Alloggiamento verniciato, cuscinetto dell'albero in acciaio brunito.
Nota
Vedere l'esempio di utilizzo del dispositivo di misurazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche