{"product":{"productId":"agid.27597","price":151.91,"name":"Prese multiple con alloggiamento in alluminio, forma B"},"currency":"CHF"}
- Alloggiamento in alluminio di ottima qualità
- Prese con disposizione a 45°, adatte anche per spine angolari di grandi dimensioni
- Versione ESD disponibile
- Disponibile con prese di ricarica USB
Beschreibung
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato naturale (versione ESD anodizzata nera).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota
Robuste prese di qualità per l'alimentazione delle postazioni di lavoro. Le prese sono incassate in un profilo di alluminio con una scanalatura di tipo I 8 sul retro. Utilizzando gli accessori (disponibili separatamente) si possono fissare dalla scanalatura a profili e pannelli.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.