Vis d’arrêt acier 20010-08045
- Superficie d'arresto tornita in piano
- Superficie di arresto temprata
Unité de vente
CHF9.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d’arrêt
Matériau
du corps de base
acier
L=Longueur
45
SW
13
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
Matière
Acier.
Classe de résistance 8.8.
Classe de résistance 8.8.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Surfaces d'appui trempées.(52 HRC)
Ecrou zingué.
Surfaces d'appui trempées.(52 HRC)
Ecrou zingué.
Nota
La tête de la vis est usinée avant le traitement garantissant en permanence une surface d‘arrêt résistante et durable.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.