Palier linéaire à billes plastique 21511-061202
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
Unità di vendita
CHF41.50
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
12
D=Diametro interno
6
L=Lunghezza
19
Capacità di carico
dinamica
N
114
Capacità di carico
statica
N
132
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
Matière
Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Nota
Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.