DE
Choose your Language

Guide lineari profilate

Einträge / Seite
10 von 10 Einträgen
  • Einträge / Seite
    10 von 10 Einträgen

    Other customers also bought

    Übersicht 

    Profilschienenführung: Zuverlässig und flexibel

    Was ist der Unterschied zwischen einer Profilschienenführung und einer Profilschiene? 

    Funktion von Profilschienenführungen

    Welche Vorteile bieten Profilschienenführungen?

    Überblick über norelems Sortiment an Profilschienenführungen

    Profilschienenführung aus Edelstahl oder Stahl

    Profilschienenführungen für den richtigen Anwendungsbereich

      

    Profilschienenführung: Zuverlässig und flexibel

    Für einen effizienten Arbeitsalltag in der Industrie sind verschiedene Maschinenelemente essenziell. Bei geradlinigen Bewegungen in der Materialzuführung, Montage- oder Automatisierungstechnik kommen Profilschienenführungen zum Einsatz. 

    Um die richtige Produktauswahl zu treffen, sind hier alle relevanten Informationen zu Profilschienenführungen zu finden. 

     

    Was ist der Unterschied zwischen einer Profilschienenführung und einer Profilschiene?

    Die Begriffe Profilschienenführung und Profilschiene werden fälschlicherweise oft gleichgesetzt.  

    Bei einer Profilschienenführung handelt es sich um das komplette bewegliche System aus einer Schiene und einem darauf laufenden Wagen (Schlitten). Sie enthält umlaufende Walzkörper (Kugeln oder Rollen) im Wagen. Dadurch wird eine reibungsarme und geradlinige Bewegung der Last ermöglicht. 

    Eine Profilschiene ist dabei das starre längliche Basisteil mit Laufbahnen. Die Profilschiene besitzt selbst keine beweglichen Teile und dient als starre Fahrbahn am Maschinenbett. 

     

    Wie funktionieren Profilschienenführungen?

    Die grundsätzlichen Komponenten einer Profilschienenführung sind die Profilschiene, der Führungswagen, der Wälzkörper (Kugeln oder Rollen), die zwischen Schiene und Wagen liegen, das Umlaufsystem, welches die Wälzkörper nach einer Lastfahrt zurückführen und Dichtungen, die das Innere vor Schmutz schützen. 

    Bei Anwendung einer Profilschienenführung rollen die Wälzkörper den gehärteten Laufbahnen der Schiene ab, wodurch die Führung schwere Kräfte aus verschiedenen Richtungen aufnehmen kann. Beim Vor- und Zurückbewegen des Wagens wandern die Wälzkörper durch den Lastbereich und werden im Inneren des Wagens über Umlenkungen zurückgeführt. 

     

    Welche Vorteile bieten Profilschienenführungen?

    Profilschienenführungen von norelem bieten eine sehr hohe Präzision, Steifigkeit und Tragzahl bei kompakter Bauweise. Sie können Kräfte aus mehreren Richtungen aufnehmen und haben während des Arbeitsprozess eine unverwechselbare Dynamik auch bei schnellen Bewegungen. Dank eines integrierten Schmierverfahrens sind die schienengebundenen Profilführungssysteme extrem wartungsarm und im Dauereinsatz für Temperaturen bis zu 80° C ausgelegt. 

    Bei falscher Nutzung wie beispielsweise fehlerhafter Ausrichtung kann das Laufverhalten beeinträchtigt werden. Deshalb sind exakt gearbeitete Konstruktionen nötig, um Verspannungen zu vermeiden. 

    Bei der langfristigen Anwendung von Profilschienenführungen ist folgendes zu beachten: 

    • saubere Montageflächen 

    • parallele Ausrichtung 

    • richtiges Anzugsdrehmoment 

    • regelmäßige Kontrolle 

     

    Überblick über norelems Sortiment an Profilschienenführungen

    norelem Profilführungsschienen aus Stahl verfügen über induktiv gehärtete und geschliffene Laufbahnen. Diese sind in einem Winkel von 45° angeordnet. Kugelreihen verteilen die Lasten gleichmäßig. Durch die Kugelreihen, die die Lasten gleichmäßig verteilen, kann das System hohe Belastungen von allen Seiten aufnehmen. 

    Die von oben anschraubbaren Profilführungsschienen sind in vier unterschiedlichen Größen erhältlich. Dabei kann der Längenzuschnitt nach Wunsch gewählt werden (maximal 3690 mm). 

    Je nach Anforderung und Platzverhältnissen stehen vier unterschiedliche Typen von Führungswagen (von Standard bis Kompakt) aus Vergütungsstahl und mit Wälzlagerstahlkugeln zur Verfügung. In der Standardvariante sind Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0) vorgesehen. Höhere Genauigkeits- und Vorspannungsklassen sind auf Anfrage lieferbar. Weil norelem Profilführungssysteme gängigen Marktstandards entsprechen, ersetzen sie problemlos vergleichbare Linearführungseinheiten anderer Anbieter. 

    Wann sind Miniatur Profilschienenführungen die richtige Wahl?

    Im Sortiment von norelem stehen auch Miniatur Profilschienenführungen zur Verfügung, bestehend aus Miniatur-Profilführungsschienen und Miniatur-Führungswagen. Diese werden vor allem dann verwendet, wenn sehr wenig Bauraum zur Verfügung steht und gleichzeitig eine exakte Führung gefragt ist. 

    Bei den Miniatur-Profilführungsschienen kann zwischen vier Miniatur-Größen gewählt werden, auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. Es handelt sich um ein 4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden. Die maximale Beschleunigung beträgt hierbei 80 m/s² und die maximale Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s. Ein Zusammensetzen der Profilführungsschienen ist stets möglich. 

    norelems Auswahl an Führungswagen

    Neben Miniatur Führungswagen finden sich weitere Varianten von Führungswagen im Sortiment von norelem. 

    Die Laufbahnen der Profilschienen für jeden Führungswagen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen. Die Führungswagen haben eine Genauigkeit von H ohne Vorspannung, eine beidseitige Abschlussdichtung, ein Rundbogenprofil und eine 4-reihige Ausführung. Sie weisen außerdem hohe Dynamikwerte von v = 5 m/s und eine Einsatztemperatur im Dauerbetrieb von 80 °C auf. 

     

    Materialbeschaffenheit: Profilschienenführung aus Edelstahl oder Stahl

    Innerhalb der Kategorie Profilschienenführungen bietet norelem Produkte sowohl aus Vergütungsstahl als auch aus Edelstahl an. 

    Vergütungsstahl zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit durch Wärmebehandlung aus und hält schwere Lasten stand, während Edelstahl einen hohen Reinheitsgrad hat, sehr korrosionsbeständig und nahezu rostfrei ist. 

    Für Anwendungen, in denen Bauteile mit hoher Beanspruchung vorkommen, sollte Vergütungsstahl bevorzugt werden, was der grundsätzliche Standard im Maschinenbau ist. Wenn die Anforderung der Umgebung eine hohe Reinheit und Hygiene ist, wie beispielsweise in der Chemie- oder Lebensmittelindustrie, sollte Edelstahl gewählt werden. 

     

    Profilschienenführungen für den richtigen Anwendungsbereich

    Profilschienenführungen bieten für unterschiedlichste Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau eine präzise und belastbare Lösung für lineare Bewegungen, zum Beispiel in folgenden Bereichen: 

    • Werkzeugmaschinen 

    • Handhabungssysteme 

    • Materialzuführung 

    • Montage- und Automatisierungstechnik 

    • Messtechnik 

    • Robotik 

    • Halbleiterindustrie 

     

    Je nach Anforderungen an Bauraum und Tragfähigkeit stehen verschiedene Ausführungen von Profilschienen und Führungswagen zur Verfügung. Die richtige Kombination der Komponenten trägt dazu bei, einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. 

    Mit einer auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmten Profilschienenführung lassen sich unterschiedlichste Projekte erfolgreich realisieren.