FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rail de guidage
Modèle 1
Palier fixe
Modèle 2
avec alésage traversant
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
B=Largeur
13
D=diamètre
5
H=Hauteur
9,5
L=Longueur
600
H1
1,6
L1
50
L2
25
Nombre de perçages
12
Taille
13
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
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Ces rails de guidage à rouleaux miniatures peuvent être vissés par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à rouleaux miniatures 21323-01 peuvent être montés dessus. Les capuchons 21323-03 peuvent être utilisés pour obturer leurs extrémités.

Vis recommandées : M4.
Hauteur maximale de la tête de vis : 2,2 mm.
Diamètre maximal de la tête de vis : 7,6 mm.
Sur demande
Longueurs jusqu’à 2 000 mm max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche