FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires prêtes à monter, de conception compacte, se composent d’un boîtier en aluminium extrudé et d’un palier linéaire à billes 21511-01 monté, doté d’un joint des deux côtés.

Tolérance d’arbre recommandée : h6.

Capacité de charge selon les spécifications du palier linéaire à billes.

Avec orifice de lubrification latéral M8x1.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought