FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support d'arbre compact
Matériau du corps de base
aluminium
D=Alésage de fixation
30
A
67
B
30
C (DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
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
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Supports d'arbres compacts avec alésage de positionnement pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté