FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Metro a nastro
Versione 1
orizzontale
Forma
A
Tipo di prodotto
Metro a nastro
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
verniciato
Colore Corpo base
bianco
B=Larghezza
10
H=Altezza
0,5
L=Lunghezza
6000
N=punto zero
a sinistra
S=Scala
su entrambi i lati
Passo
1 mm
Sistema di fissaggio
autoadesivo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Nota
Rubans de mesure à graduation millimétrique en noir en haut et en bas, et à graduation centimétrique continue. Chiffres décimaux de couleur rouge (longueur inférieure à 1 m et uniquement noirs en cas de point zéro au centre).
Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.
Utilisation
Les règles sont utilisées partout où une mesure précise est requise. Elles sont employées sur les machines, les tables de travail et les établis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche