FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Ruban de mesure
Modèle 1
vertical
Forme
D
Type de produit
Ruban de mesure
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
peinte
Coloris du corps de base
blanc
B=Largeur
13
H=Hauteur
0,5
L=Longueur
2000
N=point zéro
en haut
S=échelle
des deux côtés
Pas
1 mm
Type de fixation
autoadhésif
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Matière
Acier de traitement.
Finition
laque blanche.
Nota
Rubans de mesure à graduation millimétrique en noir en haut et en bas, et à graduation centimétrique continue. Chiffres décimaux de couleur rouge (longueur inférieure à 1 m et uniquement noirs en cas de point zéro au centre).
Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.
Utilisation
Les règles sont utilisées partout où une mesure précise est requise. Elles sont employées sur les machines, les tables de travail et les établis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought