IT
Choose your Language

21000

D'autres clients ont également acheté

Nos guidages dans le domaine de la construction mécanique – Des systèmes de guidage précis pour l’industrie et l’automatisation

Dans le domaine des guidages pour la construction mécanique, norelem propose une gamme complète de composants et de systèmes destinés à assurer des mouvements linéaires précis dans les secteurs de la construction mécanique, de l’automatisation et des dispositifs techniques.

Ces systèmes sont conçus pour assurer des mouvements précis, en minimisant les frottements et de manière fiable à long terme. Dans le même temps, ils s’intègrent facilement dans les concepts de machines et d’installations les plus divers.

Aperçu


Systèmes linéaires pour la construction mécanique

La technologie linéaire a pour objet le déplacement en translation contrôlé de composants mécaniques avec un frottement aussi faible que possible. Les systèmes de guidage linéaires modernes doivent non seulement fonctionner avec précision, mais aussi absorber des forces transversales élevées et garantir une stabilité durable dans le cadre d’une utilisation industrielle.

Les tâches courantes des systèmes linéaires consistent à positionner, saisir, soulever, déplacer ou guider des composants dans le cadre de processus automatisés. Ils sont notamment utilisés dans l’automatisation industrielle, la robotique, la fabrication de semi-conducteurs, l’industrie de l’emballage, la technologie médicale, les technologies de mesure et de contrôle, ainsi que dans la construction d’outillages.

Dans la formation vidéo de base consacrée à la technologie linéaire par la norelem ACADEMY, vous découvrirez ce qu’est la technologie linéaire, à quoi elle sert et quels sont les facteurs qui influencent le choix des composants de cette technologie. Vous découvrirez les dommages pouvant être causés aux composants et les mesures préventives que vous pouvez prendre.
 

Types de guidages utilisés dans la construction mécanique

Les guidages linéaires, souvent également appelés « systèmes de guidage linéaire », peuvent être classé en deux catégories principales :

Les guidages sur rail sont des guidages linéaires qui fonctionnent sans éléments roulants. Le mouvement résulte du contact direct entre les éléments du guidage. Ce type de guidage est particulièrement robuste, résistant à l’encrassement et ne nécessite que peu d’entretien. Il est particulièrement adapté aux applications exigeant une grande fiabilité de fonctionnement et des cycles de maintenance réduits.

Les guidages à roulement utilisent des billes ou des rouleaux afin de réduire considérablement le frottement entre les composants en mouvement. On obtient ainsi des systèmes de guidage particulièrement précis, souples et dynamiques. Ce groupe comprend les guidages à rail profilé, les rails de guidage à rouleaux, les guidages cylindriques ainsi que les paliers linéaires à billes.


Guidages linéaires sur rail (DryLin®)

Les guidages linéaires sur rail de la série DryLin® norelem permettent des mouvements sans entretien, à sec et sans lubrifiant. Ils sont donc particulièrement adaptés aux applications exigeant un haut niveau de propreté et une grande résistance à la saleté, à l’humidité et aux produits chimiques.

Ces systèmes sont silencieux, résistants à la corrosion et conçus pour un fonctionnement durable et à faible usure. Leurs domaines d’application courants sont l’industrie agroalimentaire, la technologie médicale, les salles blanches, l’imprimerie ainsi que la construction automobile et la construction mécanique.

L’absence de lubrifiants réduit considérablement les besoins d’entretien et les coûts d’exploitation, ce qui rend ces systèmes particulièrement rentables en fonctionnement continu.


Guidages à rail profilé

Les guidages à rail profilé comptent parmi les éléments essentiels des systèmes de guidage linéaire modernes utilisés dans la construction mécanique. Ils permettent des mouvements d’une grande précision tout en offrant une rigidité et une capacité de charge élevées. Les guidages à rail profilé norelem sont dotés de bandes de roulement trempées par induction et rectifiées, disposées selon un angle défini et permettant une répartition uniforme de la charge. Cela leur permet d’absorber de manière fiable des forces provenant de plusieurs directions. Grâce à leur système de lubrification intégré, nos systèmes de guidage profilés à rail ne nécessitent pratiquement aucun entretien et sont conçus pour fonctionner en continu à des températures pouvant atteindre 80 °C.

Leurs domaines d’application courants sont les machines-outils, la technologie d’automatisation, les installations de montage et les systèmes de manutention.


Rails de guidage à rouleaux

Les rails de guidage à rouleaux sont utilisés partout où des contraintes dynamiques élevées, de longues courses et un guidage précis des mouvements sont requis.

Ces systèmes sont composés de rails de guidage et de chariots de guidage réglables avec précision. La combinaison d’un rail fixe et d’un rail mobile empêche tout basculement et réduit ainsi l’usure. Leurs paliers à rouleaux intégrés sont conçus pour un fonctionnement continu et garantissent un roulement silencieux et régulier.

Selon le modèle, ces systèmes peuvent supporter des contraintes statiques et dynamiques élevées, ce qui les rend particulièrement adaptés à la construction mécanique, au convoyage ainsi qu’aux solutions intelligentes de manutention et d’automatisation.


Guidages cylindriques et paliers linéaires à billes

Les guidages cylindriques désignent l’ensemble du système de guidage d’arbre, composé d’un arbre de guidage, d’un logement de palier et d’un palier linéaire à billes. Ils constituent une solution simple, flexible et économique pour les mouvements linéaires dans le domaine de la construction mécanique.

Les paliers linéaires à billes permettent ainsi un déplacement linéaire à faible frottement le long d’arbres traités. Leur système à recirculation de billes assure un guidage fluide tout en garantissant une grande précision et une répétabilité élevée.

Les paliers linéaires à billes norelem sont conformes à la série 3 de la norme ISO 10285 et sont notamment utilisés dans les machines-outils, les machines de fabrication automatiques, les systèmes de mesure et de contrôle, ainsi que dans les secteurs médical et agroalimentaire.

Ce dispositif est complété par des arbres de guidage, des logements de palier ainsi que des éléments structurels tels que des colonnes de guidage et des axes de guidage, qui forment ensemble un système de guidage modulaire.


Tables de guidage

Les tables de guidage permettent un réglage linéaire précis dans les directions horizontale et verticale. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication d’appareils de mesure, dans la mécanique de précision ainsi que dans les applications optiques, où une précision maximale est requise.

Ces systèmes peuvent être configurés de manière flexible et sont dotés, selon le modèle, de vis de réglage micrométriques ou de butées de fin de course. Les matériaux utilisés pour nos tables de guidage sont la fonte grise et l’aluminium, nos modèles en aluminium offrant un excellent compromis entre poids, résistance et précision.


Systèmes de positionnement

Sur cette base, nos systèmes de positionnement et nos systèmes de positionnement motorisés permettent des mouvements de haute précision dans le secteur industriel. Ils permettent l’alignement précis de composants, de capteurs ou de caméras au centième de millimètre près et sont utilisés partout où une précision reproductible est requise.

Ces systèmes à entraînement électrique sont silencieux et nécessitent peu d’entretien ; ils sont notamment utilisés dans les machines-outils, les centres d’usinage, les systèmes de manutention ainsi que dans la construction de dispositifs et d’instruments de mesure.

Leur guidage pratiquement sans jeu garantit une grande répétabilité. Leur broche sans jeu permet un réglage précis sans serrage supplémentaire, tandis que leur conception autobloquante garantit un maintien sûr à l’arrêt.

Autres systèmes linéaires utilisés dans la construction mécanique

Outre les types de guidages classiques, notre gamme comprend d’autres composants destinés au guidage linéaire dans le domaine de la construction mécanique.

Nos glissières télescopiques permettent la réalisation de structures extensibles présentant des courses définies et une grande stabilité. Nos unités linéaires à double tube constituent des solutions robustes pour les mouvements standardisés.

De plus, nos dispositifs de serrage coulissants et de serrage d’arbres assurent une fixation sûre et un positionnement précis des composants mécaniques au sein des machines et installations.

Éléments de mesure et d’affichage pour guidages

Nous proposons divers éléments de mesure et d’affichage pour assurer un contrôle et un alignement précis des mouvements linéaires. Il s’agit notamment de règles, d’indicateurs de position, de systèmes de mesure de course et de nivelles.

Ces composants permettent un positionnement fiable et facilitent le réglage précis de structures complexes de machines et d’installations.

Les guidages norelem pour la construction mécanique

Grâce à sa large gamme de produits, norelem propose un système complet de solutions destinées aux mouvements linéaires dans le domaine de la construction mécanique. La combinaison de guidages sur rail, de guidages à roulement, de guidages cylindriques ainsi que de systèmes de positionnement et de mesure nous permet de vous offrir des solutions flexibles et précises pour pratiquement toutes les applications industrielles.

Tous nos systèmes sont conçus pour garantir une longue durée de vie, une grande précision et une résistance aux contraintes industrielles, et s’intègrent efficacement dans les concepts modernes de machines et d’installations.

Que sont les éléments de guidage ?
Les éléments de guidage permettent le déplacement et le positionnement précis de composants selon des directions de déplacement définies dans le domaine de la construction mécanique.

Quels sont les différents types de guidages utilisés dans la construction mécanique ?
Dans la construction mécanique, on distingue les guidages sur rail, les guidages à roulement, les guidages cylindriques, ainsi que les systèmes à rail profilé et de guidage à rouleaux.

Comment fonctionne un guidage linéaire ?
Un guidage linéaire permet le déplacement en ligne droite de composants le long d’un rail de guidage ou d’un arbre de guidage, avec un frottement aussi faible que possible.

Quelle est la capacité de charge des guidages linéaires ?
La capacité de charge des guidages linéaires dépend de leur taille, de leur type et de leur conception ; elle s’étend des tâches de positionnement légères aux charges industrielles élevées.

Quels sont les avantages des guidages sur rail dans les machines ?
Les guidages sur rail sont particulièrement robustes, nécessitent peu d’entretien, et résistent bien à la saleté, à l’humidité et aux agressions extérieures.