Pattini tendicatena plastica 22281-03-1212
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati
- La plastica non va lubrificata
Sales unit
26,07 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pattini tendicatena
Materiale
Corpo base
plastica
D=Filettatura
12
B1
19,5
N. ISO
12 B-1
X
147
Y
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Plastica Vesconite®.
Nota
Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Calore da attrito massimo +240°C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.