Elemento di serraggio acciaio inox grezzo 22281-14-4
- Corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile
- Unità di serraggio pronta per il montaggio idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia
- Adatto per entrambe le direzioni di serraggio
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
CHF151.36
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro
12,5
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
82
D
78
D2
M12
Dimensioni
4
F1
N
820
F2
N
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
P
10,5
S1
69
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
Alloggiamento in acciaio inox 1.4308 dalla grandezza 5 in 1.4301, braccio tenditore in acciaio inox 1.4301.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio inox A2.
Versione
Alloggiamento e braccio di leva non trattati.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.