Elemento di serraggio acciaio verniciato 22281-16-2
- Corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile
- Unità di serraggio pronta per il montaggio idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia
- Adatto per entrambe le direzioni di serraggio
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
50,79 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
D1=Diametro
10,5
A1
100
A2
80
A3
19,5
B
25
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
10
D
48
D2
M6
Dimensioni
2
F1
N
140
F2
N
170
H
115
L
63+1 -0,5
L1
13
L2
8
L3
5
P
8,5
S1
53
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
Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione
Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina con una vite . Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina con una vite . Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.