IT
Choose your Language
Désignation
Élément de liaison
Modèle 1
2-module
Modèle 2
goupille fendue
DIN ISO
DIN ISO 606
Forme
S
Type de forme
maillon rapide avec fermeture à goupille
Matériau du corps de base
acier
Convient pour les chaînes
1 1/4 x 3/4
Modèle
maillon rapide avec fermeture à goupille
P
31,75
n° ISO
20 B-2
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
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche