IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli triple a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté