{"product":{"productId":"agid.17689","price":10.39,"name":"Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere"},"currency":"CHF"}
Materiale
Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Pignoni tendicatena pronte per il montaggio dotate di cuscinetto a sfere. Per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, sono lubrificati in modo permanente e sono quindi privi di manutenzione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.