IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté