FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pignon
Modèle 1
simple
Modèle 2
pré-percées
DIN ISO
DIN ISO 606
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre du cercle divisé
243,23
N=Nombre de dents
24
B1
18,5
C
3,5
D
258,3
D2
140
D3 max.
25
Division pouce (PxB1)
1 1/4X3/4
Graduation en mm
31,75 x 19,56
L
55
R
32
n° ISO
20 B-1
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
Matière
Acier C45.
À partir de 38 dents en fonte grise GG22.
Finition
Naturel, non trempé.
Nota
Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche