FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
24
H=Altezza
40
L=Lunghezza
2000
D
40
H1
36
L Lunghezza nominale
2000
Modulo
4
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
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione a 20°, non trattato.
Diametro esterno trafilato tolleranza h9.
Nota
Le cremagliere sono lavorate in modo che i denti risultino completi fino alle estremità. Questo fa sì che la lunghezza effettiva della cremagliera rientri nella tolleranza prevista attorno alla quota nominale.
Esempio: con modulo 1, il passo dei denti è 1,0 x π ≈ 3,14 mm.

Le cremagliere vengono dentate con fresa dall’alto. Ne derivano tolleranze negative per le misure H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
moduli da 2,5 a 3: -0,3 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté