IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Versione 2
con mozzo
Forma
A
Tipo di forma
con mozzo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
20
D1=Diametro primitivo
44
N=N. di denti
22
D
48
D2 max.
12
D3
30
L
35
Modulo
2
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
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Nos engrenages à roues dentées droites possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale du perçage présent sur nos engrenages à roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté