IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota
Con la tempra, la classe di qualità della dentatura si riduce a circa 10–11.
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté