Barreau denté aluminium naturel 22007-05024
- Profilo T standard a norma DIN 7721 T2
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
- Per la produzione di dischi dentati propri
Unité de vente
35,87 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Barreau denté
ISO
ISO 17396
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
37,4
L=Longueur
160
N=Nombre de dents
24
P=Profilé
T5
L
min.
160
L1
160
L1
min.
160
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.