Cinghia dentata férmé poliammide noir 22062-0830X2600
- Protezione elevata contro salti di denti
- Bassa rumorosità e manutenzione
- Accuratezza di posizionamento e di angolazione
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche
Unité de vente
70,01 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Courroie dentée
Modèle 1
férmé
ISO
ISO 13050
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
BW=Largeur de courroie
30
L1=Longueur effective
2600
N=Nombre de dents
325
P=Profilé
HTD 8M
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
Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota
Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura
da -20°C a +100°C
Caratteristiche
- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 99,1 kW
- Numero di giri consentito fino a 6000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
- Potenza trasmissibile fino a 99,1 kW
- Numero di giri consentito fino a 6000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.