Courroie dentée polyuréthane gris 22057-1025X1250
- Idéal pour les entraînements avec courroies hautement flexibles
- Transmission de puissance élevée
- Faible dilatation des courroies
- Résistance très élevée à l'usure
- Très bonne résistance chimique
Unité de vente
CHF68.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Courroie dentée
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Coloris
du corps de base
gris
BW=Largeur de courroie
25
L1=Longueur effective
1250
N=Nombre de dents
125
P=Profilé
AT10
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
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée sans fin avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Les courroies dentées sont adaptées aux systèmes de motorisation, pour lesquels un certain degré de précision est nécessaire, lorsque la propreté est essentielle et en cas de contraintes chimiques.
Plage de température
de - 30 °C à + 90 °C
Propriétés
- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 70 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 70 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.