- Ideale per azionamenti con una elevata flessibilità della cinghia
- Trasmissione di potenza elevata
- Deformazione ridotta della cinghia
- Massima resistenza all'abrasione
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche
Description
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroies dentées sans fin à profil trapézoïdal conformes à la norme ISO 17396 avec pas métrique. Idéales pour les entraînements nécessitant une grande flexibilité de la courroie. Permettent d’utiliser des disques de très petit diamètre. Ces courroies dentées conviennent pour les entraînements où la précision et la propreté sont importantes, et en cas d’influences chimiques.
La couleur de la courroie dentée peut différer de celle représentée sur la photo du produit.
La couleur de la courroie dentée peut différer de celle représentée sur la photo du produit.
Plage de température
de -10 °C à +80 °C
Propriétés
- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 30 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 30 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.