IT
Choose your Language

Descrizione

Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroies dentées sans fin à profil trapézoïdal conformes à la norme ISO 17396 avec pas métrique. Idéales pour les entraînements nécessitant une grande flexibilité de la courroie. Permettent d’utiliser des disques de très petit diamètre. Ces courroies dentées conviennent pour les entraînements où la précision et la propreté sont importantes, et en cas d’influences chimiques.

La couleur de la courroie dentée peut différer de celle représentée sur la photo du produit.
Plage de température
de -10 °C à +80 °C
Propriétés
- sans entretien
- grande puissance de transmission
- faible dilatation des courroies
- précision de positionnement et angulaire
- très bonne résistance chimique, en particulier contre les huiles, graisses et carburants
- grande résistance à l'usure
- puissance transmissible jusqu'à 30 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 10 000 U/min
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté