EN
Choose your language
Denominazione
Cinghia dentata
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
grigio
BW=Larghezza cinghia
16
L=Lunghezza
1500
P=Profilo
AT5
Forza massima del tratto N
1120
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
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T). Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Rinforzo di acciaio ad elevate prestazioni per un elevato carico di rottura e una scarsa estensione della cinghia. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Particolarmente idoneo per trasmissioni lineari e trasmissione di potenza ridotta in cui è richiesto un posizionamento degli assi e degli angoli preciso. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Su richiesta
Altre lunghezze.
Con passo AT5 in sezioni da 5 mm.
Con passo AT10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought