Cinghia dentata chiuso poliammide nero 22062-0315X0300
- Protection efficace contre les sauts de dent
- Bruit et entretien réduits
- Positionnement précis et conservation de l'angle
- Très bonne résistance chimique
Unità di vendita
CHF7.15
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia dentata
Versione 1
chiuso
ISO
ISO 13050
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
BW=Larghezza cinghia
15
L1=Lunghezza effettiva
300
N=N. di denti
100
P=Profilo
HTD3M
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
Matière
Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.
Nota
Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050 avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.
Plage de température
de -20 °C à +100 °C
Avantages
- vitesse de courroie vmax admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 2,39 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- simple d'entretien et silencieux
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et respect de l'angle
- puissance transmissible jusqu'à 2,39 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- simple d'entretien et silencieux
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et respect de l'angle
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.