Roue dentée fonte grise phosphaté 22004-0850064
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
Unité de vente
CHF76.19
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue dentée
Forme
H
Matériau
du corps de base
fonte grise
Surface
du corps de base
phosphaté
B=Largeur
60
BW=Largeur de courroie
50
D=diamètre
162,97
N=Nombre de dents
64
P=Profilé
HTD 8M
D1
max.
100
D2
max.
18
D3
161,6
D4
max.
168
D5
137
L
60
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
Matière
Acier ou fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard à pas métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Ces roues dentées possèdent un trou de centrage ou sont pré-percées (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale de l’alésage présent sur les roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.
Pour les roues dentées en fonte grise, le nombre de rayons peut varier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.