Giunto a snodo semplice acciaio rettificato e non trattato 23406-135140
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Gioco ridotto
- Giunto cardanico rettificato
Unità di vendita
487,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto ad aghi
DIN
DIN 808
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
rettificato e non trattato
D=Foro di montaggio
35
L=Lunghezza
140
B
10
Coppia
massima
Nm
360
D1
70
L1
70
L2
33*
L3
72
Momento di rottura
statico
Nm
2200
T
38,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi semplici con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.