FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Frette de serrage auto-centrante
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
23
D=diamètre intérieur
16
SW=largeur de clé
27
Couple de serrage max. Nm
27
Couple T transmissible en Nm
26
G
M20x1
L
28
L1
23
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
Matière

Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
La frette de serrage auto-centrante est très compacte. Son faible moment d‘inertie la rend particulièrement adaptée aux petits diamètres. Les frettes de serrage permettent de relier l‘arbre et le moyeu sans efforts. Montage et démontage rapide au moyen de l‘écrou central. La liaison peut être démontée à l‘aide d‘un extracteur.
Cylindricité des frettes de serrage ±0,01 mm.
Montage
Pour pouvoir atteindre les couples indiqués, la frette de serrage doit être montée sans graisse. La frette de serrage doit être placée sur l‘arbre. Pour le couple maximal, l‘arbre et le moyeu doivent être suffisamment serrés. (Limite d’élasticité minimale 350 N/mm²).

Tolérances requises :
Arbre : h7
Moyeu : H7
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought