Federstegkupplung mit radialer Klemmnabe Aluminium 23010-01-0220200505
- Spielfreie Federstegkupplung mit Klemmnaben
- Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften
- Für Wellendurchmesser von 3 - 35 mm
- Drehmomentbereich: 3 - 190 Nm
- Montagefreundliche Kupplungsbauart
Unité de vente
57,40 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Raccord à ressort
Modèle 1
avec moyeu à serrage radial
Matériau
du corps de base
aluminium
L=Longueur
20
C
(ISO 4762)
M2,5
Couple de
serrage des
vis en Nm
1
Couple d’inertie
(gm²)
0,00115
Couple nominal
en Nm
3
D1
(H7)
5
D1/D2
min.
3
D1/D2
max.
10
D2
(H7)
5
D4
22
L1
5,5
L2
2,75
Rigidité à la torsion
(103 Nm/rad)
0,690
Taille
22
désalignement angulaire
max.
(°)
1
désalignement axial max.
de l’arbre
(mm)
1
désalignement radial max.
de l’arbre
(mm)
0,15
vitesse de rotation
max.
1/min
9500
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Temperaturbereich
-50 °C bis +150 °C.
Montage
Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Auf Anfrage
Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
Passfedernut nach DIN 6885.
Passfedernut nach DIN 6885.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.