FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Accouplement élastomère à griffes
Modèle 1
avec moyeu à serrage radial
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
polyurethane
Coloris des composants
jaune
L=Longueur
30
C (ISO 4029)
M2,5
Couple de serrage des vis en Nm
0,85
Couple d’inertie (gm²)
0,00107
Couple nominal en Nm
3
D1 (H7)
8
D1/D2 min.
4
D1/D2 max.
11
D2 (H7)
9
D4
20
Dureté de l’étoile de couplage
92 Shore A
L1
10
L2
10
L3
5
R
23,4
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
292
Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad)
95
Rigidité à la torsion statique (Nm/rad)
31,5
Taille
9
couple max. Nm
6
désalignement angulaire max. (°)
1
désalignement axial max. de l’arbre (mm)
+0,8 / -0,4
désalignement radial max. de l’arbre (mm)
0,15
vitesse de rotation max. 1/min
19000
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
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche