Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage aluminium 23021-10-24980781819
- Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato
- Per diametro dell'albero compreso tra 6 e 60 mm
- Coppia di serraggio: da 4 a 525 Nm
- Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)
- Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare
Unité de vente
CHF146.17
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Accouplement élastomère à griffes
Modèle 1
à moyeu conique et bague de serrage
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
polyurethane
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
78
C
(ISO 4029)
M5
Couple de
serrage des
vis en Nm
6
Couple d’inertie
(gm²)
0,282
Couple nominal
en Nm
60
D1
(H7)
18
D1/D2
min.
15
D1/D2
max.
28
D2
(H7)
19
D4
55
Dureté de
l’étoile de couplage
98 Shore A
L1
30
L2
18
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
2940
Rigidité à la torsion
dynamique
(Nm/rad)
8130
Rigidité à la torsion
statique
(Nm/rad)
3700
Taille
24
couple
max.
Nm
120
désalignement angulaire
max.
(°)
0,9
désalignement axial max.
de l’arbre
(mm)
+1,4 / -0,5
désalignement radial max.
de l’arbre
(mm)
0,11
vitesse de rotation
max.
1/min
14000
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
Mozzo in alluminio.
Anello conico in acciaio.
Giunto a stella in poliuretano.
Anello conico in acciaio.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Moyeu poli.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A.
Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A.
Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.
Nota
Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.
Données techniques
-
Plage de température
Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C.
Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.
Montage
Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres. Lorsque la position axiale est correcte, serrer les vis de serrage au moyen d'une clé dynamométrique au couple de serrage indiqué dans le tableau. La cote d'écartement (L2) doit être respectée afin de compenser le décalage de l'accouplement et d'accroître la durée de vie de la couronne dentée.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres. Lorsque la position axiale est correcte, serrer les vis de serrage au moyen d'une clé dynamométrique au couple de serrage indiqué dans le tableau. La cote d'écartement (L2) doit être respectée afin de compenser le décalage de l'accouplement et d'accroître la durée de vie de la couronne dentée.
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.