FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Accouplement élastomère à griffes
Modèle 1
à moyeu conique et bague de serrage
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
polyurethane
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
90
C (ISO 4029)
M5
Couple de serrage des vis en Nm
6
Couple d’inertie (gm²)
0,65
Couple nominal en Nm
160
D1 (H7)
28
D1/D2 min.
19
D1/D2 max.
38
D2 (H7)
28
D4
65
Dureté de l’étoile de couplage
98 Shore A
L1
35
L2
20
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
3200
Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad)
9920
Rigidité à la torsion statique (Nm/rad)
6410
Taille
28
couple max. Nm
320
désalignement angulaire max. (°)
0,9
désalignement axial max. de l’arbre (mm)
+1,5 / -0,7
désalignement radial max. de l’arbre (mm)
0,11
vitesse de rotation max. 1/min
12000
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
Material
Hub aluminium.
Conical ring steel
Coupling spider polyurethane.
Version
Hub bright.
Coupling spider blue Shore 80A.
Coupling spider yellow Shore 92A.
Coupling spider red Shore 98A.
Note
Elastomer dog coupling consisting of two hubs and an elastomer coupling spider. They are suitable for compensating axial, radial and angular misalignments and for cushioning vibrations and torque shocks.

The polyurethane coupling spiders are available in various hardness grades. As the hardness of the coupling spider increases, the torque and stiffness transmitted increases, and as the hardness decreases, the displacement capacity and cushioning increases.

Pre-tensioning of the spiders in the coupling hubs make this variant play-free.

Supplied unassembled.
Technical Data
Reibschlussmoment-Tabellen
Temperature range
Blue Shore 80A: -50 °C to +80 °C. Briefly -60 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Assembly
The elastomer dog couplings have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.

For installation, the hubs of the elastomer dog coupling are simply pushed onto the shafts. Set to the correct axial position and, using a torque wrench, tighten the clamping screws to the torque indicated in the table. To increase the misalignment compensation of the coupling and the service life of the spider, the dimension L2 should be observed.
On request
Hub bores D1 and D2 with separate tolerance class or range.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought