IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero.
Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté