IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
79
A
23
C (ISO 4029)
M8
Coppia di serraggio delle viti Nm
40
Coppia nominale Nm
60
D1 (H7)
12
D1/D2 max. con cava per linguetta
35
D1/D2 max.
35
D1/D2 min.
12
D2 (H7)
12
D4
66
Dimensioni
60
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,6
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
L2
10
L3
29
Momento di inerzia (gm²)
0,91
R
66
Rigidità della molla radiale (N/mm)
1150
Rigidità della molla assiale (N/mm)
90
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad)
75
Velocità max. 1/min
8700
offset angolare massimo (°)
1,5
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
Matière
Moyeu en inox.
Soufflet en inox.
Finition
Poli.
Nota
Accouplements à soufflet métallique avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les servomoteurs dans les machines-outils, les machines d'emballage, les machines d'usinage du bois ou encore dans la technique d'automatisation.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +120 °C.
Montage
Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté