Accouplement rigide Serrage par vis HC acier bruni 23049-1400
Unité de vente
CHF95.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Accouplement rigide
Modèle 1
Serrage par vis HC
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Alésage de fixation
40
D4=Damètre extérieur
77
L=Longueur
108
C
(DIN 916)
M10
Couple de
serrage des
vis en Nm
33
Couple nominal
en Nm
310
SW
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Nota
Les raccords rigides permettent de transmettre des couples élevés sans torsion et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de déplacements d’arbre ou d’erreurs d’alignement. Sans usure ni entretien. La transmission du couple nominal max. ne peut être atteinte qu’en cas de montage parfait et de respect des cotes des arbres. Vitesse de rotation max. 4 000 tr/min.
Les raccords rigides possèdent des vis sans tête pour permettre leur fixation sur l’arbre en un point précis.
Forme B : Avec rainure de clavette DIN 6885/1 tolérance P9.
Les raccords rigides possèdent des vis sans tête pour permettre leur fixation sur l’arbre en un point précis.
Forme B : Avec rainure de clavette DIN 6885/1 tolérance P9.
Sur demande
Raccords rigides sans rainure de clavette.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.