FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Accoppiamento rigido
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Foro di montaggio
50
D4=Diametro esterno
85
L=Lunghezza
124
C (DIN 916)
M10
Coppia di serraggio delle viti Nm
33
Coppia nominale Nm
490
SW
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli accoppiamenti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione in assenza di spostamenti degli alberi o di errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione. La trasmissione della coppia massima nominale può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi. Numero di giri massimo 4000 giri/min.

Gli accoppiamenti rigidi sono dotati di viti per il fissaggio puntuale del giunto sull'albero.

Forma B: con cava per chiavetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
Su richiesta
Accoppiamenti rigidi senza cava per chiavetta.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté