IT
Choose your Language
Désignation
Accouplement rigide
Modèle 1
en deux parties
Matériau du corps de base
acier
D1=Alésage de fixation
19
D4=Damètre extérieur
42
L=Longueur
65
C (DIN 912-12.9)
M6x18
Couple de serrage des vis en Nm
16
Couple nominal en Nm
300
R
48,2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I giunti rigidi trasmettono coppie elevate in modo torsionalmente rigido e senza gioco. Trovano applicazione in assenza di spostamenti di albero o errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione.

La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.

Velocità massima: 4000 giri/min.

A causa di una modifica tecnica, alcuni giunti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
Range di temperatura
-40 °C - +175 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Versione con cava della chiavetta DIN 6885/1, tolleranza P9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche