IT
Choose your Language
Désignation
Étoile d'accouplement
Modèle 1
sans jeu
Matériau du corps de base
polyuréthane
Coloris du corps de base
rouge
B
14
Couple nominal en Nm
60
D max.
27
D4
55
Dureté de l’étoile de couplage
98 Shore A
Nombre de dents
8
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
2940
Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad)
8130
Rigidité à la torsion statique (Nm/rad)
3700
Taille
24
couple max. Nm
120
désalignement angulaire max. (°)
0,9
désalignement axial max. de l’arbre (mm)
+1,4 / -0,5
désalignement radial max. de l’arbre (mm)
0,11
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
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche