FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Accouplement rapide
Modèle 1
avec compensation radiale
Modèle 2
filetage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
phosphaté
D=Filetage
M10x1,25
L2=Longueur de filetage
20
Charge de traction et de pression admissible max. en kN
6,5
Compensation du désalignement radial X max.
0,7
D1
30
L
56,2
L1 min.
16
L3 min.
16
L4
29
SW
27
SW1
17
Type de filetage
taraudage et filetage
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
Matière
Accouplement et bride en acier.
Écrou (DIN 439) en acier, classe de résistance 8.8.
Finition
Accouplement et bride traités et phosphatés.
Écrou bruni.
Nota

De par son faible encombrement, l‘accouplement rapide enfichable à dispositif de compensation de désalignement radial constitue une solution idéale pour une grande variété d‘applications : p. ex. comme élément de jonction entre une tige de piston et un dispositif de translation linéaire. Le montage/démontage de cet accouplement, aussi simple que robuste, s‘effectue au moyen d‘une rainure ”T”, sans autre forme d‘ajustement manuel. L‘accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L‘accouplement ne transmet pas de couple.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche