IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a rulli cilindrici
Versione 2
con gabbia
Forma
NU
Tipo di forma
supporto libero
Tipo di prodotto
FAG
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
poliammide
B=Larghezza
18
D1=Diametro esterno
80
D=Diametro interno
40
KZZ.=Codice
NU-208-E-TVP2
Capacità di carico dinamica N
63000
Capacità di carico statica N
53000
R min.
1,1
R1 min.
1,1
S
1
Velocità limite 1/min.
9000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione
NU Supporto libero.
NJ Supporto.
Nota
I cuscinetti a rulli cilindrici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. Entrambi gli anelli del cuscinetto possono mantenere un accoppiamento fisso. I cuscinetti vengono consegnati dìsenza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio. Ideale per le alte velocità.

Il modello NU sono cuscinetti a supporto libero e recepiscono solo forze radiali. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno è senza bordi. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in entrambe le direzioni.

Il modello NJ sono supporti e recepiscono anche le forze assiali oltre a quelle radiali in una direzione. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno ne ha uno. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in una direzione.

Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté