FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Joint torique
Matériau du corps de base
EPDM
Coloris du corps de base
noir
D1=Diamètre intérieur
85,32
D2=Épaisseur de corde
3,53
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
EPDM.
Finition
Dureté Shore ~ 70, noir.
Nota
Les joints toriques sont des éléments d’étanchéité universels assurant une étanchéité contre les fluides liquides ou gazeux. Ils conviennent aux applications statiques et aux applications dynamiques secondaires. Les joints toriques peuvent être montés de manière à assurer une étanchéité radiale ou axiale. Lors du montage, l’effet d’étanchéité résulte de la compression axiale ou radiale de la section transversale. En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la déformation du joint torique, augmentant ainsi sa fonction d’étanchéité. Pour un effet d’étanchéité optimal, il convient de choisir des joints toriques avec un cordon aussi épais que possible.

Dans l’espace de montage, il convient de s’assurer que la rainure est correctement remplie, et que la pré-compression, la dilatation et la compression sont correctes.

Une fois monté, le joint torique doit être
dilaté de 6 % max.
comprimé de 3 % max. par rapport au diamètre intérieur.

Le matériau EPDM se caractérise par une bonne résistance chimique, ce qui permet de l’utiliser au contact de fluides CIP/SIP. Parmi ses propriétés, on retrouve une grande résistance aux intempéries et à l’humidité, une bonne résistance à l’ozone, une résistance thermique élevée, une grande élasticité ainsi qu’une bonne résistance au vieillissement. Il résiste par ex. aux fluides polaires tels que l’eau (eau chaude et vapeur), les alcools, les liquides de frein à base de glycol, les détergents ainsi que la soude caustique et la lessive de potasse.

L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Plage de température
-40 °C à +130 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche